Publicar produtos
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Traduzido por Google,
Vidros de 9/16" (14 mm)
  • Estrutura de 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm)
  • Impacto de míssil grande testado
  • Estruturalmente testado para 210 mph
  • Controle Secundário Integral de Água

O Sistema Storm Front™ é um sistema de vidro seco que economiza tempo e dinheiro na instalação. Os sistemas IG500 e IG600 Storm Front™ passaram pelos rigorosos requisitos do protocolo do Condado de Miami/Dade para proteção máxima contra ventos fortes e detritos trazidos pelo vento. A entrada Storm Front™ incorpora um design patenteado de um cordão de vidro, garantindo proteção máxima na área de entrada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-13 33 23
  • Título OmniclassStorefronts