Publicar produtos
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door

    Palisades S100 Sliding Door

    Traduzido por Google,

    A porta de correr Palisades S100 apresenta um design sofisticado que se destaca visualmente com notável simplicidade. Os painéis e montantes ultrafinos de 3,3 cm (1-5/16”) criam uma moldura minimalista e uniforme que proporciona vistas desimpedidas, permitindo ao mesmo tempo que a luz natural inunde os interiores. Com uma altura máxima do sistema de 4 metros (13 pés) e largura do painel de 2,1 metros (7 pés), a Palisades S100 oferece amplitude e elegância.

    Apesar dos seus grandes painéis deslizantes, a porta de correr Palisades S100 proporciona uma operação fácil e com apenas uma mão. As cargas dos painéis são distribuídas uniformemente pelos componentes de rolamento inferiores, resultando num deslizamento fluido e sem atrito. Um trilho de aço inoxidável de engenharia de precisão facilita ainda mais o movimento dos painéis. A automatização da porta também está disponível para operação sem o uso das mãos.

    EPD e HPD já disponíveis.

    Especificação
      • Ultra-slim 1-5/16” sliding panel frame
      • CW40 Performance Grade rating
      • Thermally broken frame, 1” insulating glass
      • 4-1/2” system depth
      • Maximum frame height: 13 feet
      • Maximum panel width: 7 feet
      • Multipoint locking mechanism
      • Integrated stainless steel flat handle
      • 10 standard configurations
      • Double or triple track options
      • Tested to 40,000 cycles
      • Florida Product Approval
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapalisades-s100-sliding-door
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Door Hardware Systems
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States