Publicar produtos
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Traduzido por Google,

Escada hermética para sótão, projetada para facilitar o acesso a espaços de armazenamento acima do teto.

A escada dobrável de alumínio leve é ​​fácil de operar e possui um mecanismo de segurança projetado para reduzir o risco de prender os dedos.

Um corrimão é fornecido de série em um dos lados da escada e pode ser adicionado ao outro lado como opcional.

O material de vedação hermético ajuda a melhorar a eficiência do aquecimento e do resfriamento, além do isolamento acústico.

Proporciona vedação hermética equivalente ao grau A-4 da norma JIS A 4706.

Para uso residencial interno, exclusivamente com estrutura de madeira.

Especificação
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaattic-ladder-airtight-cxtw
  • Familia de productoAttic Ladder
  • Grupo de produtosAirtight Type
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit