Publicar produtos
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Traduzido por Google,

Unidade de armazenamento padrão para instalação sob o piso, projetada para uso residencial.

A caixa de armazenamento profunda oferece uma capacidade de 105 litros e suporta uma carga máxima de 75 kg.

A estrutura reforçada da tampa proporciona alta resistência, suportando as extremidades dos elementos de reforço na estrutura externa.

A estrutura apresenta um design discreto para melhor acessibilidade e uma transição suave com a superfície do piso.

Projetado para uso com materiais de acabamento de piso de 15 mm.

Especificação
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunderfloor-storage-standard-pkc
  • Familia de productoUnderfloor Storage
  • Grupo de produtosAirtight & Insulated Type
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit