Publicar produtos
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Traduzido por Google,

    Cobertura em alumínio extrudado com sistema de drenagem traseira para um gerenciamento eficiente da água da chuva.

    A configuração com inclinação para trás direciona a água da chuva em direção à calha lateral da parede para uma drenagem controlada.

    Um sistema de calhas de alta capacidade e elementos de extremidade com calhas opcionais ajudam a melhorar o desempenho da drenagem de águas pluviais.

    O sistema de painéis deslizantes da cobertura permite uma instalação eficiente, mantendo ao mesmo tempo uma aparência arquitetônica limpa.

    Disponível com perfis frontais quadrados ou estreitos e uma variedade de configurações opcionais.

    Especificação
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopy-rear-drainage-rs-kb2
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosRS Visor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit