Publicar produtos
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Traduzido por Google,

    Grande cobertura suspensa em alumínio extrudado, projetada para cobrir amplas áreas, como passarelas e entradas de edifícios.

    A estrutura suspensa atende a grandes requisitos de projeção, mantendo ao mesmo tempo uma aparência arquitetônica limpa.

    Indicado para aplicações que exigem ampla cobertura aérea.

    Um sistema opcional de calhas está disponível para o escoamento controlado da água da chuva.

    Especificação
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopy-large-suspended-rs-kh
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosRS Visor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit