Publicar produtos
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Traduzido por Google,

    Alçapão de piso reversível com acabamento em alumínio e placa de base em aço, projetado para lajes de concreto.

    Ao inverter a tampa e reposicionar a alça, a escotilha pode ser usada tanto com revestimento de resina quanto com acabamento em argamassa.

    Disponível nas versões padrão, com fechadura e com fechadura simples.

    Os suportes de ancoragem podem ser instalados em qualquer posição na estrutura externa, proporcionando flexibilidade na instalação.

    Adequado para uso por pedestres.

    Especificação
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-hatch-reversible-4ha2
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosReversible Type
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit