Publicar produtos
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Traduzido por Google,

    Abrigo de armazenamento externo compacto, projetado para oferecer excelente capacidade de armazenamento em um formato que otimiza o espaço.

    Disponível em sete tamanhos diferentes para atender a diversas necessidades de armazenamento e espaços de instalação.

    O acabamento com revestimento em pó proporciona excelente resistência à corrosão e durabilidade.

    As prateleiras ajustáveis ​​permitem o armazenamento flexível de itens compridos, caixas e outros equipamentos domésticos ou para uso externo.

    Equipada com fechadura de segurança, puxador de design universal e roldanas com rolamentos para um funcionamento suave da porta.

    Especificação
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-storage-shed-dm-gy
    • Familia de productoOutdoor Storage
    • Grupo de produtosStorage Sheds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Armazenamento
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit