Publicar produtos
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Traduzido por Google,

    Cobertura em alumínio extrudado projetada para oferecer proteção funcional contra intempéries com uma aparência arquitetônica elegante.

    O sistema de painéis modulares permite flexibilidade no dimensionamento para se adequar a uma ampla gama de entradas de edifícios, passarelas e aplicações externas.

    Disponível com vários perfis de borda frontal para atender a diferentes requisitos de design e drenagem.

    Configurações de canto opcionais, acabamentos de forro com textura de madeira e iluminação LED integrada proporcionam flexibilidade adicional de design.

    Disponível nas cores prata, aço inoxidável e preto.

    Especificação
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosRS Visor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit