Publicar produtos
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Traduzido por Google,

    Cobertura compacta em alumínio extrudado com um design arquitetônico simples e elegante.

    O sistema de montagem com suporte permite uma instalação fácil e é adequado para aplicações que exigem uma projeção relativamente pequena.

    Uma ampla gama de tamanhos de projeção, de 200 a 600 mm, oferece flexibilidade para diversas fachadas de edifícios e áreas de entrada.

    O perfil limpo e minimalista integra-se naturalmente a uma variedade de estilos arquitetônicos.

    Especificação
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopy-bracket-rs-ms
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosRS Visor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit