Publicar produtos
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Traduzido por Google,

    Cobertura de alumínio extrudado de alta resistência, projetada para entradas, passarelas e aplicações externas.

    O sistema de ancoragem de dois níveis proporciona um desempenho estrutural aprimorado, mantendo ao mesmo tempo uma aparência arquitetônica limpa.

    A cobertura incorpora um design de redução de ruído para ajudar a minimizar o impacto do barulho da chuva.

    Disponível com quatro perfis de borda frontal para atender a diferentes requisitos de design e drenagem.

    Configurações de canto opcionais, acabamentos de forro com textura de madeira e iluminação LED integrada proporcionam flexibilidade adicional de design.

    Especificação
    • ■RS-K2

      Type: High-Strength Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–2500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopy-high-strength-rs-k2
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosRS Visor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit