Publicar produtos
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Traduzido por Google,

Escotilha de teto hermética e resistente à corrosão, fabricada inteiramente em aço inoxidável.

O material de vedação hermético ajuda a melhorar a eficiência do aquecimento e do resfriamento, além do isolamento acústico.

Proporciona vedação hermética equivalente ao grau A-4 da norma JIS A 4706.

Projetado com excelente resistência à corrosão para maior durabilidade.

Somente para uso interno em tetos.

Especificação
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Familia de productoCeiling Hatch
  • Grupo de produtosCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit