Publicar produtos
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Traduzido por Google,

    Ampla escotilha hermética no teto, projetada para edifícios residenciais com alto grau de vedação.

    O material de vedação hermético ajuda a melhorar a eficiência do aquecimento e do resfriamento, além do isolamento acústico.

    Proporciona vedação hermética equivalente ao grau A-4 da norma JIS A 4706.

    A estrutura de dupla dobradiça proporciona uma grande área de abertura e um amplo ângulo de abertura.

    Os suportes de posição livre permitem posições de montagem flexíveis.

    Somente para uso interno em tetos.

    Especificação
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Familia de productoCeiling Hatch
    • Grupo de produtosLarge Airtight Type
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit