Publicar produtos
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Traduzido por Google,

    Tipo de junta ultrafina com uma largura visível de apenas 6 mm.

    Possui um mecanismo de trava deslizante que pode ser facilmente aberto e fechado manualmente, sem a necessidade de ferramentas.

    O pequeno acabamento na moldura externa esconde a borda cortada do material do teto e permite uma instalação sem problemas.

    Os suportes de montagem ajustáveis ​​acomodam espessuras de placas de teto de 9 a 25 mm.

    Certificado pela Associação de Edifícios Públicos.

    Somente para uso interno em tetos.

    Especificação
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Familia de productoCeiling Hatch
    • Grupo de produtosUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit