Publicar produtos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Traduzido por Google,

Suporte deslizante de alumínio para bicicletas, projetado para armazenamento eficiente em espaços limitados.

A disposição das prateleiras em níveis diferentes (alta e baixa) ajuda a aproveitar de forma eficaz espaços estreitos.

A estrutura de alumínio desliza suavemente e de forma estável sobre dois trilhos de alumínio, proporcionando uma operação leve e silenciosa.

Bicicletas elétricas com cadeirinhas infantis podem ser armazenadas no suporte inferior.

Adequado para uma ampla variedade de bicicletas, incluindo bicicletas com assistência elétrica e bicicletas infantis.

Especificação
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit