Publicar produtos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Traduzido por Google,

Suporte deslizante de alumínio para bicicletas, projetado para operação suave e silenciosa, além de armazenamento eficiente da bicicleta.

O design de dois trilhos proporciona uma movimentação estável e suave da cremalheira.

A diferença de altura entre os suportes ajuda a reduzir a interferência entre o guidão e os cestos.

Adequado para uma ampla variedade de bicicletas, incluindo bicicletas elétricas com cadeirinha infantil e bicicletas para crianças.

Fabricado em alumínio resistente às intempéries para maior durabilidade e facilidade de operação.

Especificação
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit