Publicar produtos
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Traduzido por Google,

    Suporte vertical de parede para bicicletas, projetado para otimizar o espaço de armazenamento.

    A bicicleta é armazenada na vertical, bastando encaixar a roda dianteira no suporte.

    Um amortecedor a gás integrado auxilia no levantamento e abaixamento da bicicleta, facilitando o manuseio.

    O braço da estante pode ser dobrado quando não estiver em uso e pode girar para a esquerda ou para a direita para aproveitar melhor o espaço disponível.

    Uma trava de segurança ajuda a evitar que o braço se levante inesperadamente.

    Especificação
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit