Publicar produtos
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Traduzido por Google,

Suporte deslizante para bicicletas projetado para armazenamento eficiente e de alta densidade de bicicletas.

O trilho de alumínio proporciona uma operação leve e silenciosa do rack.

Um espaçamento padrão de 220 mm entre as estantes permite o uso eficiente do espaço disponível para estacionamento de bicicletas.

Disponível em configurações de base e extensão para se adequar a diferentes layouts de instalação.

Pode ser combinado com racks superiores compatíveis para um uso eficiente do espaço vertical.

Especificação
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-sliding-sr-c
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit