Publicar produtos
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Traduzido por Google,

Suporte para bicicletas de nível superior projetado para aproveitar de forma eficiente o espaço acima dos suportes deslizantes.

O design de dois níveis aumenta a capacidade de armazenamento de bicicletas, ao mesmo tempo que aproveita de forma eficaz o espaço vertical.

Equipado com mola a gás para um funcionamento suave e silencioso.

O design da coluna autoportante proporciona flexibilidade na instalação em áreas de estacionamento de bicicletas.

Disponível em configurações alta e baixa para otimizar o armazenamento de bicicletas.

Especificação
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit