Publicar produtos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Traduzido por Google,

    Suporte deslizante de alumínio para bicicletas, projetado para operação suave e silenciosa, além de armazenamento eficiente da bicicleta.

    A disposição escalonada dos suportes ajuda a reduzir a interferência entre o guidão e os cestos.

    O deslocamento do suporte pode ser ajustado entre 400 e 450 mm para acomodar diferentes tipos de bicicletas.

    Adequado para uma ampla variedade de bicicletas, incluindo bicicletas elétricas com cadeirinha infantil e bicicletas para crianças.

    Projetado para acomodar bicicletas com peso de até 40 kg.

    Especificação
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit