Publicar produtos
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Traduzido por Google,

Suporte para bicicletas projetado especificamente para bicicletas de pneus largos (fat bikes).

Adequado para bicicletas de pneus largos (fat bikes) com largura de pneus entre 100 e 120 mm.

O suporte em posição baixa proporciona um armazenamento estável e conveniente para a bicicleta.

Fabricado com tubos de aço estrutural galvanizados a quente para maior durabilidade e resistência à corrosão.

Projetado para bicicletas de pneus largos com rodas de 20 polegadas ou maiores.

Especificação
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle stands
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit