Publicar produtos
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Traduzido por Google,

Suporte para bicicletas de dois níveis, projetado para otimizar o uso do espaço de estacionamento de bicicletas.

A disposição dos suportes superior e inferior aumenta a capacidade de armazenamento de bicicletas, aproveitando ao mesmo tempo o espaço vertical.

Equipado com mola a gás para um funcionamento suave e silencioso.

O design de coluna independente oferece uma solução eficiente para áreas de estacionamento de bicicletas.

Disponível como um conjunto que combina racks de posição alta e baixa.

Especificação
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit