Publicar produtos
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Traduzido por Google,

Suporte vertical para bicicletas projetado para otimizar o uso do espaço disponível para estacionamento de bicicletas.

O mecanismo de elevação vertical permite que as bicicletas sejam armazenadas de forma eficiente em estacionamentos de dois níveis.

Equipado com função de retorno automático que levanta automaticamente o suporte após a remoção da bicicleta.

Projetado para operação fácil e silenciosa, permitindo que o suporte seja levantado e abaixado com o mínimo esforço.

Os recursos de segurança ajudam a evitar movimentos ascendentes repentinos e o acionamento não intencional da cremalheira.

Especificação
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de produtosBicycle racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit