Publicar produtos
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Traduzido por Google,

    ■CS-GF

    Tipo: Suporte para bicicleta Fat Bike, posição baixa

    Peso máximo da bicicleta: 30 kg

    Tamanho da roda: 20 polegadas ou maior (Fat Bike)

    Largura do pneu: 100–120 mm

    Distância mínima entre os suportes: 700 mm

    Material: Tubo de aço estrutural

    Acabamento: Galvanizado a quente

    Âncora: Incluída

    Especificação
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle stands
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit