Publicar produtos
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Traduzido por Google,

Escotilha de piso impermeável e resistente a odores com acabamento em aço inoxidável, projetada para lajes de concreto.

O sistema de travamento com quatro parafusos e a junta de borracha melhoram o desempenho à prova d'água e resistente a odores.

A estrutura de vedação superior ajuda a evitar o acúmulo de água dentro da escotilha.

Os principais componentes são feitos de aço inoxidável resistente à corrosão, com exceção das âncoras.

Concebido exclusivamente para enchimento de argamassa.

Adequado para uso por pedestres.

Especificação
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Familia de productoFloor Hatch
  • Grupo de produtosWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit