Publicar produtos
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Traduzido por Google,

    Abrigo de armazenamento externo compacto, projetado especificamente para guardar pneus.

    O sistema de armazenamento de dois níveis pode acomodar pneus de até dois veículos, dependendo da largura dos pneus.

    A posição do suporte do pneu pode ser ajustada de acordo com o tamanho do pneu, acomodando pneus com diâmetro externo de até 780 mm.

    Equipado com prateleira, suporte para pneus e trava para pneus, para armazenamento organizado e seguro.

    Uma fechadura cilíndrica proporciona segurança adicional, ajudando a proteger os pneus armazenados contra roubo, bem como contra a chuva e a exposição aos raios UV.

    Especificação
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Familia de productoOutdoor Storage
    • Grupo de produtosStorage Sheds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1865
    • Largura (mm)940
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)67.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Armazenamento
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit