Publicar produtos
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Traduzido por Google,

    Unidade de armazenamento de resíduos em aço inoxidável, projetada para durabilidade, facilidade de uso e aproveitamento eficiente do espaço.

    A porta superior giratória fica armazenada dentro da unidade quando aberta, reduzindo o espaço morto.

    A porta frontal deslizante vertical pode ser aberta sem a necessidade de espaço adicional em frente à unidade.

    Equipada com amortecedores rotativos duráveis ​​para um funcionamento silencioso da porta.

    Os painéis inferiores removíveis facilitam a limpeza.

    Um cadeado pode ser instalado para ajudar a prevenir o descarte não autorizado e a adulteração.

    Especificação
    • ■CKS-1006

      Capacity: 450 L

      Dimensions: W1000 × D600 × H1160 mm

      Weight: 45 kg

       

      ■CKS-1306

      Capacity: 650 L

      Dimensions: W1300 × D600 × H1160 mm

      Weight: 53 kg

       

      ■CKS-1606

      Capacity: 850 L

      Dimensions: W1650 × D600 × H1160 mm

      Weight: 65 kg

       

      ■CKS-1906

      Capacity: 1050 L

      Dimensions: W1950 × D600 × H1160 mm

      Weight: 74 kg

       

      ■CKS-1007

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKS-1009

      Capacity: 750 L

      Dimensions: W1000 × D900 × H1160 mm

      Weight: 54 kg

       

      ■CKS-1309

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKS-1909

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaste-storage-stainless-cks
    • Familia de productoWaste Storage
    • Grupo de produtosClean Stocker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Armazenamento
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit