Publicar produtos
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Traduzido por Google,

    Unidade de armazenamento de resíduos em aço com um sofisticado acabamento em cinza escuro.

    Fabricado em aço revestido a quente altamente resistente à corrosão, para excelente durabilidade.

    A porta superior giratória fica armazenada dentro da unidade quando aberta, reduzindo o espaço morto.

    A porta frontal deslizante vertical pode ser aberta sem a necessidade de espaço adicional em frente à unidade.

    Equipada com amortecedores rotativos duráveis ​​para um funcionamento silencioso da porta.

    Os painéis inferiores removíveis facilitam a limpeza.

    Especificação
    • ■CKR-1305G-2

      Capacity: 500 L

      Dimensions: W1300 × D500 × H1160 mm

       

      ■CKR-1007G-2

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKR-1307G-2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKR-1607G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKR-1907G-2

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKR-1309G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKR-1609G-2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKR-1909G-2

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Highly Corrosion-Resistant Hot-Dip Coated Steel

      Color: Dark Gray

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaste-storage-steel-dark-gray-ckr-g-2
    • Familia de productoWaste Storage
    • Grupo de produtosClean Stocker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Armazenamento
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit