Publicar produtos
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Traduzido por Google,

    Suporte robusto e compacto que eleva sapatos e botas do chão para uma secagem mais rápida e limpeza mais fácil. Equipado com pinos resistentes. Pode ser montado em paredes, suportes verticais de parede ou suportes de chão independentes.

    Especificação
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBoot-Hanger-750
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de produtosCloakroom
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-10-01
      • Número de edição1
      • Altura (mm)200
      • Largura (mm)750
      • Profundidade (mm)235
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emSweden
      • Fabricado emSweden
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
      • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Número OmniClass23-21 15 21
      • Título OmniclassCloakroom Units
      • Código CSI UniFormat IIC
      • Título CSI UniFormat IIINTERIORS