Publicar produtos
Hang Standard 1184
Hang Standard 1184
    Dalform

    Hang Standard 1184

    Traduzido por Google,

    Sistema de suporte estável e altamente versátil que forma a base de toda a linha de vestiários. O sistema permite fácil instalação, ajuste contínuo de altura e futura reconfiguração de prateleiras, armários e bancadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHang-Rail-1184
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)26
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa