Publicar produtos
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
    Dalform

    Suspension Rail 1300

    Traduzido por Google,

    Temos móveis de vestiário flexíveis e inteligentes para pré-escolas, escolas, vestiários, salas de espera e escritórios. Prateleira do compartimento de roupa, chapeleira, banco, prateleira cesto, armário, banco com prateleira e sapateira colocados em suportes ou em trilhos de parede. Pode ser complementado com acessórios como tira de gancho, cabide para botas e bandeja de gotejamento, etc. Os detalhes de madeira são fornecidos como padrão com melamina de bétula, e outros modelos e madeira podem ser encomendados. Os detalhes em aço estão disponíveis em todas as 24 cores padrão.

    O sistema é montado em trilhos de parede, trilhos suspensos com trilhos de suspensão ou rack autônomo. Trilhos e suportes estão disponíveis em vários comprimentos e designs. Os suportes para montagem autônoma estão disponíveis na versão L para suportes de um lado e como T-Stand para gôndolas independentes de dois lados. Os trilhos de parede / suportes são entregues em versões padrão na mesma cor das outras peças de aço.

    As linhas limpas, durabilidade e qualidade do design de interiores da Dalform os tornam a escolha ideal para praticamente qualquer ambiente. Forms de Dalarna é caracterizado por artesanato e bom design. Para criar bengaleiros da mais alta qualidade, combinamos essa herança com materiais e métodos de fabricação modernos.
    O design de vestiário da Dalform está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e cores de grife, e é uma solução de vestiário atraente e eficaz.

    Especificação
    • The suspension rail is the only thing that is screwed into the wall. Buy the Hang rails that you want, hook them on to the suspension rail. Simple and smooth. Then you can move the hang rail sideways. The suspension rail is available in three lengths, 1000 mm, 1300 mm and 190 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSuspension-Rail-1300
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)21
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa