Publicar produtos
GLASDAN 30 P POL
Danosa

GLASDAN 30 P POL

Traduzido por Google,

GLASDAN 30 P POL é uma lâmina betuminosa impermeabilizante com superfície não autoprotegida de 3,0 kg/m².
Composto por um reforço de fibra de vidro e coberto em ambos os lados com mastique de betume modificado com polímero. Um filme de polietileno é usado como material antiaderente em ambos os lados.
Testado de acordo com os métodos de teste padrão EN.

Especificação
  • TECHNICAL DATA

    - Reaction to fire: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa (EN 13948)
    - Resistance to static loading: PND kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: PND mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: PND - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance: factor >100.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND 
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglasdan_30_p_pol
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)12000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING