Publicar produtos
DANOPREN PR 100
Danosa

DANOPREN PR 100

Traduzido por Google,
DANOPREN PR 100 é uma placa de espuma rígida de poliestireno extrudado (XPS) com bordas macho e fêmea em várias espessuras. Fabricado sem CFC, HCFC ou HFC. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Manuseio fácil e seguro das placas DANOPREN PR XPS: são leves, não irritam a pele, não emitem poeira, mantêm sua integridade física. Consequência: trabalho de armazenamento e instalação mais fácil no local. - Absorção de água a longo prazo insignificante. Duas consequências: 1. O trabalho de armazenamento e instalação pode ser feito mesmo sob condições climáticas adversas; 2. O desempenho térmico não é degradado pela absorção de água a longo prazo. - Alta resistência à compressão e mecânica a longo prazo. Duas consequências: 1. As placas XPS são robustas o suficiente para suportar o manuseio brusco durante o transporte e instalação sem perder sua integridade física ou seu desempenho como isolante térmico; 2. Quando colocados sob carga permanente, a espessura e, portanto, a Resistência Térmica (obviamente proporcional à espessura), serão mantidas a longo prazo. - Graças à sua absorção de água e resistência mecânica, as placas DANOPREN PR XPS, devidamente instaladas, apresentam uma durabilidade igual à vida útil do edifício em que estão incorporadas. Três consequências: 1. Economia de energia contínua; 2. Redução contínua equivalente das emissões de CO2, e 3. Custos de manutenção (reparação, substituição) nulos. - Eventualmente, e dependendo do sistema de instalação, pode ser viável a reutilização das placas DANOPREN PR XPS. Como consequência, pode-se obter um nível máximo de sustentabilidade ambiental, fechando o ciclo de vida do produto abrindo um novo ciclo de vida dentro do conceito "do berço ao berço".
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Thickness: 100 mm (EN 823) - Thickness tolerance: -2/+3 mm (EN 823) - Length: 260 cm (EN 822) - Length tolerance: ± 10 (EN 822) - Width: 60 cm (EN 822) - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822) - Flatness: 6 mm/m (EN 825) - Squareness: 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity: 0,037 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance: 2,75 m2K/W (EN 12667) - Compression strength: more than 200 kPa (EN 826) - Long-term water absorption by total immersion: ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion: ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling: ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ) (4): ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability: ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 oC - Specific heat: 1.450 J/kg·K - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity: Null - Edge treatment: Tongue & Groove - Surface: Skinned PACKAGING, CODING: - Length: 260 cm - Width: 60 cm - Total thickness: 100 mm - m2 per package: 6,24 m2 - Product Code: 482008
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanopren_pr_100
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de produtosExtruded polystyrene (XPS)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)2600
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING