Publicar produtos
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

Traduzido por Google,
IMPRIDAN 100 é uma tinta betuminosa de base orgânica especialmente desenvolvida para preparar e preparar argamassas, chapas metálicas e madeira antes da soldagem de chapas betuminosas. Pode ser usado para superfícies horizontais e verticais. Está em conformidade com as especificações exigidas pela UNE 104-234 (tipo I)
Especificação
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaimpridan
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosBituminous Emulsion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen primers
  • Código CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Título OmniclassCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING