Publicar produtos
Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
  • Taxa de fluxo: 1,2 gpm (4,5 L/min) Taxa de fluxo máxima @ 60 psi
  • Função de pulverização: apresenta um fluxo de água laminar claro e sem respingos
  • Altura e alcance do bico: Altura do bico de 4 3/8" (110 mm) e alcance do bico de 4 7/8" (124 mm).
  • Tipo de cartucho: Válvula de disco de cerâmica durável para desempenho sem gotejamento
  • Dreno: Inclui conjunto de drenagem Metal Touch-Down para fácil instalação
  • Garantia: Os produtos Danze são cobertos pela garantia limitada vitalícia do fabricante para defeitos de fabricação

Como destaque na Amazon.com

Especificação
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate Included
    • Height: 7 1/4" (184mm)
    • Width: 1 15/16" (50mm)
    • Depth: 6 15/16" (177mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 5/8" (67mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDanze-D224158-Parma-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de produtosBathroom
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets