Publicar produtos
Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
  • Taxa de fluxo: 1,2 gpm (4,5 L/min) Taxa de fluxo máxima @ 60 psi
  • Função de pulverização: apresenta um fluxo de água laminar claro e sem respingos
  • Altura e Alcance do Bico: Altura do Bico de 4 1/16” (103mm) e Alcance do Bico de 4 3/4” (120mm).
  • Tipo de cartucho: Válvula de disco de cerâmica durável para desempenho sem gotejamento
  • Dreno: Inclui conjunto de dreno pop-up de metal para fácil instalação
  • Garantia: Os produtos Danze são cobertos pela garantia limitada vitalícia do fabricante para defeitos de fabricação

Como destaque na Amazon.com

Especificação
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 7 9/16" (193mm)
    • Width: 2 3/16" (55mm)
    • Depth: 6 9/16" (167mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 3/4" (70mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDanze-D225028-Draper-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de produtosBathroom
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets