Publicar produtos
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain 100 cm - Reversible

    Traduzido por Google,
    Uma saída de duche linear é uma alternativa interessante às bases de duche tradicionais. É muito eficiente e acolhe bem a água. Ao mesmo tempo, dá uma grande liberdade de arranjo ao projetar o design de interiores. É construído em aço inoxidável conhecido por suas propriedades antissépticas e anticorrosivas. Todos os componentes, incluindo o sifão, são facilmente acessíveis, o que torna a limpeza do banheiro um prazer limpo. O elemento tem 100 cm de largura. Este é um modelo reversível.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Length [mm]:  1000
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOS_N10D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

    Disponibilidade da região

    Europa