Publicar produtos
Linear drain with full cover
Linear drain with full cover
    Deante
    Arquivado

    Linear drain with full cover

    • additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
    • made of stainless steel
    • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    • the set includes levelling legs and a cover removal hook
    • Length
      • 006B - 600mm
      • 007B - 700mm
      • 008B - 800mm
      • 010B - 1000mm
    Especificação
      • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakos_006b_007b_008b_010b
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains