Publicar produtos
GT2700 Grease Interceptor
Zurn

GT2700 Grease Interceptor

4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
Traduzido por Google,

Recomendado para remoção e retenção de gordura das águas residuais em cozinhas e áreas de restaurantes onde os alimentos são preparados. O separador de gordura é fabricado em aço revestido resistente à corrosão, com conexões sem encaixe, defletor difusor de fluxo, sifão integrado e dispositivo de controle de fluxo de entrada ventilado.

Características:

  • A construção em aço fabricado com revestimento Dura previne a corrosão, prolongando a vida útil do produto em condições severas e de alta demanda.
  • Capa segura e antiderrapante com sistema de amarração central que impede a fuga de odores.
  • O defletor difusor de fluxo, o coletor integrado e o controle de fluxo de entrada ventilada externa separam eficazmente a gordura.
  • A certificação PDI atende aos padrões e ambientes mais rigorosos.


Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: zurn grease trap, revit kitchen grease trap extractor, zurn grease interceptor, grease trap interceptor, grease trap, interceptor grease, undercounter grease trap, grease separator for kitchen, 30 gallon grease trap, automatic grease trap, under the sink grease trap, commercial grease interceptor, above ground grease interceptor, above ground grease trap, grease trap for 3 compartment sink, grease trap baffle, in ground grease trap, grease trap inside, outdoor grease trap

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-gt2700
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniclassGrease Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING