Escudo Elisabetano DCT 04 – Painel decorativo de PVC para teto e parede, 61 x 61 cm.
O painel ornamental Elizabethan Shield DCT 04, em PVC, caracteriza-se por uma estrutura central em forma de treliça, emoldurada por frisos recortados e detalhes em flor-de-lis. Essa combinação cria um padrão repetitivo de alta definição, com influências da decoração de interiores tradicional europeia.
O padrão de 60 cm (24 polegadas) foi projetado para conectar visualmente os painéis, criando um tratamento arquitetônico contínuo em superfícies maiores. Sua combinação de elementos geométricos e ornamentais confere ao design presença suficiente para se destacar como um elemento de teto, mantendo-se consistente em toda a instalação.
Além de aplicações em tetos, o padrão Elizabethan Shield pode ser usado como revestimento decorativo de parede ou painel de destaque, oferecendo aos designers a opção de estender o mesmo padrão para superfícies verticais.
Fabricado em PVC leve, o painel reproduz a aparência detalhada do trabalho tradicional em metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas ao estanho. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local, facilitando a adaptação às condições do perímetro, à instalação de acessórios e a outros detalhes.
Cada painel mede 24 x 24 polegadas e oferece uma cobertura de 4 pés quadrados. Um pacote com 25 painéis cobre aproximadamente 100 pés quadrados.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |