Publicar produtos
Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Mesh - Faux Tin Filler / Border Ceiling Tile - #DCT 20

Traduzido por Google,

Painel de teto decorativo em PVC Mesh DCT 20, 24 x 24 polegadas.

O painel decorativo Mesh DCT 20, em PVC, foi projetado para ser usado como preenchimento, borda ou elemento coordenado no teto. Sua superfície discreta, inspirada em malhas, proporciona textura sem competir com padrões de teto mais elaborados, tornando-o particularmente útil para completar áreas perimetrais e criar transições em projetos de teto decorativos.

O painel pode ser combinado com placas de acabamento mais detalhadas para ajudar a definir bordas, acomodar dimensões irregulares do teto ou introduzir separação visual entre diferentes áreas de um projeto de teto. Também pode ser usado de forma independente quando se prefere uma superfície uniforme e levemente texturizada.

Seu formato modular de 24 x 24 polegadas permite que o painel se integre facilmente em projetos de teto decorativos, ao mesmo tempo que oferece flexibilidade para cortes perimetrais e outras condições do local.

Fabricado em PVC leve, o Mesh proporciona uma aparência semelhante à do metal, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas ao metal tradicional. O material pode ser cortado com tesoura no local, tornando-o particularmente prático para aplicações de borda onde cortes personalizados são frequentemente necessários.

A malha DCT 20 foi projetada para instalação por colagem direta sobre um substrato plano apropriado.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Superfície: Textura inspirada em malha
  • Aplicações: Painéis de preenchimento, bordas de teto, áreas perimetrais e instalações completas de teto.
  • Instalação: Colagem direta
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa inspirada em metal

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: DCT20-25 Mesh
    Product Type: Decorative Filler / Border Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Mediterranean / Greek Revival
    Application Type: Filler, border, perimeter or full ceiling panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or compatible suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamesh-faux-tin-filler-border-ceiling-tile-dct-20
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels