Galleria 233 – Painel de teto decorativo em PVC
Galleria 233 é um painel decorativo de PVC para teto, projetado para criar uma superfície definida e tridimensional com o caráter dos detalhes tradicionais em metal prensado. Seu padrão repetitivo de 60 cm e relevo de 20 mm conferem ao design uma presença arquitetônica marcante, utilizando profundidade e sombra para enfatizar o padrão em áreas maiores do teto.
O painel oferece flexibilidade tanto para projetos de reforma quanto para projetos de forro suspenso. Ele pode ser instalado diretamente sobre uma superfície plana adequada usando adesivo ou incorporado a uma estrutura de forro removível compatível. É compatível com configurações de forro de 60 x 60 cm e 60 x 120 cm.
A estrutura leve em PVC proporciona a aparência decorativa associada aos tetos de metal, sem o peso, os problemas de corrosão ou as características acústicas metálicas dos painéis de metal tradicionais. O material também pode ser cortado com tesoura no local, simplificando os cortes perimetrais e os ajustes em torno da iluminação, ventilação e outros elementos do teto.
Galleria é adequada para interiores residenciais, de hotelaria, varejo e comerciais onde o teto se destina a ser uma parte visível do projeto arquitetônico.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |