Sanitário suspenso, 360 x 350 x 535 mm.
Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão disponíveis no mercado.
Design elegante e simples.
Aço inoxidável 304 bacteriostático.
Acabamento acetinado polido.
Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
Vaso sanitário monobloco prensado, sem emendas para facilitar a manutenção e proporcionar maior higiene.
A superfície da bacia do vaso sanitário é polida com bordas arredondadas para facilitar a limpeza.
Borda de descarga perimetral oculta.
Entrada de água horizontal: Ø 55mm.
Saída de esgoto horizontal: Ø 100 mm.
Economia de água: funciona com 4 litros ou mais de água.
Panela envolta em tecido.
Fornecido com almofadas protetoras pretas fixadas ao vaso sanitário.
Instalação rápida e fácil pela frente graças a uma estrutura de montagem em aço inoxidável.
Fornecido com placa de fixação e 6 parafusos de segurança TORX antirroubo.
Com marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descargas de 4 litros.
Peso: 11 kg.
Garantia de 30 anos.