Publicar produtos
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Traduzido por Google,

Conjunto de lavatório com autoclismo, sanita montada no centro com suporte de papel higiénico embutido.

Instalação na parede com 3 painéis de acesso, 2 nas laterais e 1 na parte superior, com parafusos de segurança TORX antirroubo.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento acetinado polido.

Espessura do corpo em aço inoxidável: 2 mm.

Cantos e bordas arredondados para maior segurança.

A superfície lisa facilita a limpeza.

Adequado para prisões, delegacias de polícia, etc.

A bacia sanitária é totalmente soldada à cuba, sem parafusos: isso facilita a limpeza e evita o acúmulo de objetos.

Lavatório equipado com torneira temporizadora: botão de pressão inviolável em aço inoxidável e sistema anti-entupimento, fluxo temporizado de 7 segundos, M½".

Sanitário equipado com autoclismo de 6 litros.

Entradas de água: lavatório M½", vaso sanitário M3/8".

Saída de água horizontal embutida: Ø 100 mm.

Fornecido com sifão para lavatório.

Fácil de instalar: apenas uma saída de água para lavatório e vaso sanitário, entrada e saída de água já conectadas.

Peso: 36 kg.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única162500
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)724
  • Profundidade (mm)614
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)30171
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte