Publicar produtos
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório SECURITHERM de parede com balanceamento de pressão. De parede, plana, fixa sob a bica C. 150 mm, com estabilizador de fluxo higiênico adequado para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras: vazão reduzida em caso de falha da válvula de alívio (ou vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico balanceador de pressão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão regulada a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de controle de higiene C. 150 mm. Misturadora fornecida com conectores STOP/CHECK em linha M1/2" M3/4", ideal para uso em hospitais. Altura de instalação recomendada: 110 - 200 mm acima da superfície da pia. Misturadora mecânica ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2446LEPUK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192.23
    • Largura (mm)212.68
    • Profundidade (mm)238.14
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1678.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-27 31 29 13
    • Título OmniclassPressure Balanced Controlled Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte