Publicar produtos
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de parede para lava-louças SECURITHERM com balanceamento de pressão, 200 mm de centro. Segurança anti-queimaduras: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha da vazão de água fria (e vice-versa). O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Bica plana fixa inferior de 150 mm de comprimento com estabilizador de fluxo higiênico, adequada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico com balanceamento de pressão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água (reduzem os nichos onde as bactérias podem se desenvolver). Vazão regulada a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de controle de higiene de 150 mm de comprimento. Fornecida com conectores STOP/CHECK em linha M1/2" M3/4", ideais para hospitais. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2447LEPUK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)188.19
  • Largura (mm)265
  • Profundidade (mm)239.09
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1760.18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Oceânia Europa América do Norte