Publicar produtos
2541 Recessed mechanical shower mixer
2541 Recessed mechanical shower mixer
    DELABIE

    2541 Recessed mechanical shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de encastrar para duche; kit 2/2. Misturadora de comando único com cartucho cerâmico de Ø 40 mm. Limitador de temperatura máxima predefinido. Os choques térmicos são fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar a água fria. Caudal regulado a 9 l/min (apenas misturadora), 6 l/min a 3 bar com chuveiro. Alavanca de comando sólida. Encomende um chuveiro para completar. Placa de cobertura em aço inoxidável polido brilhante 166 x 166 mm. Misturadora mecânica de duche ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia. Encomende com caixa de encastrar estanque ref. 254BOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2541
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)166
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1162
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte