Publicar produtos
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Traduzido por Google,
Dispensador e cesto para sacos higiênicos. Cesto de aço inoxidável com aba superior. Dispensador de sacos higiênicos inferior. Capacidade do cesto: 9 litros. Tampa articulada com fechadura e chave padrão DELABIE. Fixação na parede. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: 123 x 250 x 350 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2561D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010204
  • Nome ETIMAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-39 45 25 13
  • Título OmniclassSolid Waste Bins

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte