Publicar produtos
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório SECURITHERM de bancada com balanceamento de pressão. Misturadora de furo único e comando único com bica fixa H. 205 mm L. 170 mm. Misturadora alta com saída higiênica BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Segurança anti-queimaduras: o fluxo de água quente sanitária é reduzido em caso de falha do fornecimento de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de comando ou fechar a água fria. Vazão regulada a 5 l/min. Corpo e base em latão cromado. Alavanca de controle de higiene L. 185 mm não requer contato manual. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão, ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2565T5EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)331
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)211
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1343
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte