Publicar produtos
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
    DELABIE

    2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de bancada para lavatório com balanceamento de pressão. Misturadora mecânica monofuro H. 95 mm L. 110 mm. Sem bica: estabilizador de fluxo higiênico integrado ao corpo. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de comando ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo da misturadora com interior liso e baixíssimo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão limitada a 4 l/min a 3 bar. Alavanca de comando sólida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8" com uniões rotativas, filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2621EP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)255
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)845
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte